In een studio gemaakt

Universele laadbakken - Performance-serie 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
94.5 in
2401 mm
Gewicht
1261 lb
572 kg
Hoogte
42.5 in
1080 mm

Overzicht

Universele bakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.

Productspecificaties voor 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Breedte 94.5 in 2401 mm
Gewicht 1261 lb 572 kg
Hoogte 42.5 in 1080 mm
Lengte 38.1 in 969 mm
Capaciteit 1.7 yd³ 1.3 m³
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.7 in 19 mm
Type interface ISO-koppeling ISO-koppeling

Vergelijk 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.