In een studio gemaakt

Universele laadbakken - Performance-serie 1,3 m3 (1,7 yd3), penverbinding, aanboutbare tanden

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
95.6 in
2429 mm
Gewicht
1184.1 lb
537.09 kg
Hoogte
43 in
1093 mm

Overzicht

Universele bakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.

Productspecificaties voor 1,3 m3 (1,7 yd3), penverbinding, aanboutbare tanden

Breedte 95.6 in 2429 mm
Gewicht 1184.1 lb 537.09 kg
Hoogte 43 in 1093 mm
Lengte 44.5 in 1130 mm
Capaciteit 1.7 yd³ 1.3 m³
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1,3 m3 (1,7 yd3), penverbinding, aanboutbare tanden met vaak vergeleken producten.