Studiofoto

Laadbakken voor licht materiaal - Performance-serie 3,0 m3 (3,9 yd3), IT-koppeling, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
100.4 in
2549 mm
Gewicht
1882.7 lb
854 kg
Hoogte
55.3 in
1404 mm

Overzicht

Grote capaciteit verhoogt de productiviteit bij het verwerken van lichte materialen.

Productspecificaties voor 3,0 m3 (3,9 yd3), IT-koppeling, aanboutbaar mes

Breedte 100.4 in 2549 mm
Gewicht 1882.7 lb 854 kg
Hoogte 55.3 in 1404 mm
Lengte 59.7 in 1517 mm
Capaciteit 3.9 yd³ 3 m³
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.7 in 19 mm
Type interface IT-koppeling IT-koppeling

Vergelijk 3,0 m3 (3,9 yd3), IT-koppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts