In een studio gemaakt

Universele laadbakken - Performance-serie 1.6 m3 (2.1 yd3), IT-koppeling, aanboutbare tand

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
95.6 in
2428 mm
Gewicht
1300.9 lb
590.09 kg
Hoogte
45.8 in
1163 mm

Overzicht

Universele bakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.

Productspecificaties voor 1.6 m3 (2.1 yd3), IT-koppeling, aanboutbare tand

Breedte 95.6 in 2428 mm
Gewicht 1300.9 lb 590.09 kg
Hoogte 45.8 in 1163 mm
Lengte 50.2 in 1275 mm
Capaciteit 2.1 yd³ 1.6 m³
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Type interface IT-koppeling IT-koppeling

Vergelijk 1.6 m3 (2.1 yd3), IT-koppeling, aanboutbare tand met vaak vergeleken producten.