226D3

Skid Steer Loader 226D3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Kotor - SAE J1995
67.1 hp
50.1 kW
Kapasitas Kerja Tetapan
1550 lb
705 kg
Bobot Kerja
5849 lb
2653 kg

Ikhtisar

Nyaman. Kinerja. Pintar.

Skid Steer Loader 226D3 Cat®, dengan desain pengangkatan radial, memfasilitasi jangkauan pengangkatan sedang yang mengagumkan dan kinerja penggalian yang ideal dengan daya drawbar yang luar biasa.

Keunggulan

15% Ruang Tambahan untuk Kenyamanan Operator yang Lebih Baik

•Kabin yang Didesain Ulang agar Lebih Nyaman
•Bukaan pintu yang lebih lebar untuk mempermudah masuk/keluar alat berat

30% Penambahan Kapasitas dalam Rangkaian Bucket Baru

•Bucket Performance Industri Baru

PINTAR

•Memberikan Kemampuan Peralatan dan Alat Berat Level Berikutnya
•Teknologi PINTAR yang terintegrasi untuk mengotomatiskan attachment yang kompleks
- PERTAMA DI INDUSTRI
- Pendeteksian attachment
- Menyesuaikan kontrol
- Grade Assist

Spesifikasi Produk untuk 226D3

Daya Kotor - SAE J1995 67.1 hp 50.1 kW
Daya Bersih - SAE 1349 65.8 hp 49.1 kW
Kapasitas Silinder 134.3 in³ 2.2 l
Langkah 3.9 in 100 mm
Diameter 3.3 in 84 mm
Model Engine C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI Cat
Torsi Puncak - 1500 rpm - SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
Daya Bersih - ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW
Daya Bersih Flywheel 95 hp 71 kW
Kapasitas Kerja Tetapan 1550 lb 705 kg
Kapasitas Kerja Tetapan dengan Counterweight Opsional 1650 lb 750 kg
Beban Jungkit 3100 lb 1410 kg
Daya Dobrak - Silinder Kemiringan 3927 lb 1781 kg
Catatan * Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, kecepatan tunggal, bucket profil rendah 1576 mm (62 in), ban 10 × 16,5 Cat, hidraulik aliran standar, kabin C1 (OROPS, kursi mekanis), baterai 850 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya). * Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, kecepatan tunggal, bucket profil rendah 1576 mm (62 in), ban 10 × 16,5 Cat, hidraulik aliran standar, kabin C1 (OROPS, kursi mekanis), baterai 850 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya).
Daya Dobrak - Silinder Angkat 6074 lb 2755 kg
Bobot Kerja 5849 lb 2653 kg
Catatan * Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, kecepatan tunggal, bucket profil rendah 1576 mm (62 in), ban 10 × 16,5 Cat, hidraulik aliran standar, kabin C1 (OROPS, kursi mekanis), baterai 850 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya). * Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, kecepatan tunggal, bucket profil rendah 1576 mm (62 in), ban 10 × 16,5 Cat, hidraulik aliran standar, kabin C1 (OROPS, kursi mekanis), baterai 850 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya).
Jarak Roda 41.5 in 1054 mm
Panjang - Dengan Bucket di Permukaan Tanah 127.3 in 3234 mm
Panjang - Tanpa Bucket 99.4 in 2524 mm
Tinggi - Puncak Kabin 79.8 in 2028 mm
Lebar Kendaraan antar-Ban 58.9 in 1497 mm
Tinggi Keseluruhan Maksimum 143.8 in 3652 mm
Tinggi Pin Bucket - Pengangkatan Maksimum 110.9 in 2818 mm
Tinggi Pin Bucket - Posisi Angkut 8.5 in 215 mm
Jangkauan - Pengangkatan/Pembuangan Maksimum 21 in 533 mm
Jarak Bebas pada Pengangkatan dan Pembuangan Maksimum 81.8 in 2077 mm
Jarak Bebas ke Tanah 6.9 in 175 mm
Sudut Keberangkatan 27.9° 27.9°
Sudut Buang Maksimum 46.7° 46.7°
Sudut Serok - Tinggi Maksimum 88.9° 88.9°
Overhang Bumper - Di Belakang Gandar Belakang 35.2 in 8944 mm
Radius Belok dari Tengah - Bucket 77.8 in 1977 mm
Jangkauan Maksimum - Dengan Lengan Sejajar terhadap Permukaan Tanah 50.7 in 1288 mm
Radius Belok dari Tengah - Bagian Belakang Alat Berat 59.6 in 1513 mm
Radius Belok dari Tengah - Coupler 43.5 in 1104 mm
Catatan * Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, kecepatan tunggal, bucket profil rendah 1576 mm (62 in), ban 10 × 16,5 Cat, hidraulik aliran standar, kabin C1 (OROPS, kursi mekanis), baterai 850 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya). * Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, kecepatan tunggal, bucket profil rendah 1576 mm (62 in), ban 10 × 16,5 Cat, hidraulik aliran standar, kabin C1 (OROPS, kursi mekanis), baterai 850 CCA, quick coupler manual, tanpa ketinggian mandiri, dan tanpa counterweight opsional (kecuali dinyatakan sebaliknya).
Radius Belok dari Tengah - Bucket (dengan rack) 89.8 in 2280 mm
Overhang Bumper - Gandar Belakang 42.6 in 1083 mm
Jangkauan Pin Bucket - Pengangkatan Maksimum 14.7 in 374 mm
Sudut Roll Back 28° 28°
Aliran Hidraulik - Standar - Tekanan Hidraulik Loader 3336 psi 23000 kPa
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Tekanan Hidraulik Loader Maksimum 3336 psi 23000 kPa
Aliran Hidraulik - Standar - Daya Hidraulik (Terhitung) 33.5 hp 26.5 kW
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Daya Hidraulik (Terhitung) 50.9 hp 38 kW
Aliran Hidraulik - Standar - Aliran Hidraulik Loader 18 gal/min 69 l/min
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Aliran Hidraulik Loader Maksimum 26 gal/min 99 l/min
Aliran Hidraulik - XPS Aliran Tinggi - Daya Hidraulik (Terhitung) 76 hp 57 kW
Aliran Hidraulik - XPS Aliran Tinggi - Tekanan Hidraulik Loader Maksimum 4061 psi 28000 kPa
Aliran Hidraulik - XPS Aliran Tinggi - Aliran Hidraulik Loader Maksimum 32 gal/min 121 l/min
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Kecepatan Travel - Maju atau Mundur - Satu Kecepatan 7.6 mile/h 12.3 km/h
Kecepatan Travel - Maju atau Mundur - Opsi Dua Kecepatan 11.1 mile/h 17.8 km/h
Kotak Rantai - Masing-masing Sisi 1.8 gal (AS) 7 l
Sistem Pendinginan 3.2 gal (AS) 12 l
Karter Engine 2.6 gal (AS) 10 l
Tangki Bahan Bakar 15.1 gal (AS) 57 l
Sistem Hidraulik 11.9 gal (AS) 45 l
Tangki Hidraulik 9 gal (AS) 34 l
Tangki Cairan Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (AS) 19 l
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,81 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,158 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,81 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,158 metrik ton.
Bagian Luar Kabin*** 102 dB(A) 102 dB(A)
Bagian Dalam Kabin** 83 dB(A) 83 dB(A)
Catatan (3) ***Tingkat daya suara yang tertera untuk konfigurasi bertanda CE bila diukur sesuai dengan kondisi dan prosedur pengujian yang ditentukan dalam 2000/14/EC. ***Tingkat daya suara yang tertera untuk konfigurasi bertanda CE bila diukur sesuai dengan kondisi dan prosedur pengujian yang ditentukan dalam 2000/14/EC.
Catatan (1) Kabin dan Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) adalah standar di Amerika Utara dan Eropa. Kabin dan Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) adalah standar di Amerika Utara dan Eropa.
Catatan (2) **Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan sesuai ISO 6396:2008. Pengukuran ini dilakukan dengan pintu kabin dan jendela kabin tertutup dan pada 70 % kecepatan kipas pendingin engine maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung pada kecepatan kipas pendingin engine. **Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan sesuai ISO 6396:2008. Pengukuran ini dilakukan dengan pintu kabin dan jendela kabin tertutup dan pada 70 % kecepatan kipas pendingin engine maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung pada kecepatan kipas pendingin engine.
Bagian Dalam Kabin* 81 dB(A) 81 dB(A)
Bagian Luar Kabin** 101 dB(A) 101 dB(A)
Bagian Dalam Kabin* 81 dB(A) 81 dB(A)
Bagian Luar Kabin** 102 dB(A) 102 dB(A)

226D3 Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN

  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 80 ampere
  • Sakelar Start/Stop Kunci Pengapian
  • Lampu: Lampu Latar Pengukur, Dua Lampu Belakang, Dua Lampu Depan dan Belakang Halogen yang Dapat Disetel, Lampu Plafon
  • Alarm Mundur
  • Baterai Tugas Berat, 850 CCA

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Pengukur: Tingkat Bahan Bakar, Meteran Jam
  • Indikator Sistem Peringatan Operator: Pembatasan Filter Udara, Output Alternator, Sandaran Tangan Dinaikkan/Operator Keluar dari Kursi, Temperatur Cairan Pendingin Engine, Tekanan Oli Engine, Pengaktifan Busi Pijar, Pembatasan Filter Hidraulik, Temperatur Oli Hidraulik, Rem Parkir Diaktifkan
  • Sandaran Tangan Berkontur Ergonomis yang Dapat Dilipat
  • Sistem Interlock Kontrol, saat operator meninggalkan kursi atau sandaran lengan dinaikkan: Sistem Hidraulik Dinonaktifkan, Transmisi Hidrostatis Dinonaktifkan, Rem Parkir Diaktifkan
  • Kabin ROPS, Terbuka, Tekuk ke Atas
  • FOPS, Tingkat I
  • Jendela Atas dan Belakang
  • Matras Lantai
  • Kaca Spion Dalam
  • Soket Listrik 12 Volt
  • Klakson
  • Throttle Tangan (Dial), Elektronik
  • Kontrol Joystick yang Dapat Disetel
  • Sistem Keamanan Anti-pencurian dengan Keypad 6 tombol
  • Kompartemen Penyimpanan dengan Jaring

POWER TRAIN

  • C2.2 Cat, Engine Diesel Turbo, Memenuhi Standar Emisi Tier 4 Final dan Stage V
  • Air Cleaner, Elemen Ganda, Seal Radial
  • Katup Pengambilan Sampel S·O·SSM, Oli Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Hidraulik
  • Filter, Tipe Kanister, Separator Air dan Bahan Bakar
  • ATAAC/Radiator/Oil Cooler Hidraulik (berdampingan)
  • Rem Parkir Diaktifkan Pegas, Dilepaskan Secara Hidraulik
  • Transmisi Hidrostatik
  • Penggerak Rantai Empat Roda

LAINNYA

  • Penutup Engine, Dapat Dikunci
  • Antifreeze Pemakaian Lama, -36 ºC (-33 ºF)
  • Titik Pengikatan Alat Berat (6)
  • Penopang, Lift Arm
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Oli Hidraulik
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Radiator, Botol Ekspansi
  • Selang Cat ToughGuard™
  • Hidraulik, Bantu, Aliran Kontinu
  • Pelepasan Cepat Permukaan Rata Tugas Berat dengan Pelepas Tekanan Terpadu
  • Split D-Ring untuk Mengarahkan Selang Work Tool Sepanjang Lift Arm Kiri
  • Stopkontak Listrik, Lampu Suar
  • Pembersihan Belly Pan
  • Kipas Permintaan Kecepatan Variabel
  • Product Link™ PL240, Seluler

PERALATAN WAJIB

  • Hidraulik, Standar atau Aliran Tinggi
  • Quick Coupler, Mekanis atau Elektrik
  • Sabuk Pengaman yang Sangat Terlihat, 50 mm (2 in) atau 75 mm (3 in)
  • Paket Persiapan UE (Hanya Eropa)
  • Power Train: Satu Kecepatan, Satu Kecepatan dengan Kontrol Kendara, Dua Kecepatan
  • Ban, 10 × 16,5
  • PAKET PERFORMANCE:
    – Paket Performance H1: Hidraulik Aliran Standar (Tidak Ada Perataan Mandiri)
    – Paket Performance H2: Hidraulik Aliran Standar, Perataan Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, dan Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
    – Paket Performance H3: Hidraulik Aliran Tinggi, Perataan Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, dan Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
  • PAKET COMFORT:
    – ROPS Terbuka (C1): Throttle Kaki, Headliner, Tempat Minuman, dan pilihan Kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Bantalan Udara) (Tanpa Heater, atau Pintu)
    – ROPS Tertutup dengan A/C (C3): Throttle Kaki, Headliner, Pemanas, dan Heater serta Defroster, AC, Jendela Samping, Tempat Minuman, Pilihan Radio, pilihan kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Bantalan Udara), dan Pintu (Kaca atau Polikarbonat)

226D3 Perlengkapan Opsional

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Kontrol Bergaya Tangan-Kaki
  • Counterweight Eksternal
  • Lampu Suar, Berputar
  • Heater Blok Engine – 120V
  • Oli, Hidraulik, Pengoperasian Dingin
  • Product Link PL641, Seluler
  • Layar Canggih dengan Kamera Tampak Belakang: Layar LCD 127 mm (5 in) Berwarna; Sistem Keamanan Multioperator Canggih; Penyesuaian di Layar untuk Respons Implement, Respons Hystat, dan Kontrol Creep; Perlengkapan standar di Eropa saja
  • Radio Bluetooth® dengan Mikrofon (Penerima AM/FM/Frekuensi Info Cuaca dengan Konektor USB dan Input Tambahan)

Lihat bagaimana 226D3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi