BA121 Manual
BARU

Broom Sudut BA121 Manual

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
92 in
2336 mm
Lebar Sapuan
82.7 in
2100 mm
Diameter Sikat
32.1 in
815 mm

Ikhtisar

Digunakan untuk membersihkan lahan parkir, pabrik industri, tempat pengolahan kayu, landasan bandara, jalan, dan jalur kendaraan.

Spesifikasi Produk untuk BA121 Manual

Lebar Keseluruhan 92 in 2336 mm
Lebar Sapuan 82.7 in 2100 mm
Diameter Sikat 32.1 in 815 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar tanpa Listrik Aliran Standar tanpa Listrik
Tinggi 35.2 in 893 mm
Panjang 61.4 in 1560 mm
Bobot 881.8 lb 400 kg
Aliran Hidraulik Optimal 42-87 L/min (11-23 gpm) 42-87 L/min (11-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi)
Kapasitas Motor 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
Kecepatan Sikat pada Aliran Maksimum 200 RPM 200 RPM
Lebar Sapuan - Dimiringkan (± 30 Derajat) 71.7 in 1820 mm
Lebar Keseluruhan - Dimiringkan (± 30 Derajat) 79.5 in 2020 mm
Metode Penggerak Penggerak Langsung Penggerak Langsung
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler
Ekstensi Kap Opsional 55.1 lb 25 kg

Lihat bagaimana BA121 Manual dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk BA121 Manual

Lihat Penawaran Lainnya