Foto Studio

Snow Blower SR121

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Saluran Masuk
76.5 in
1942 mm
Lebar Keseluruhan
85.9 in
2181 mm
Berat
974.4 lb
501 kg

Ikhtisar

Dirancang untuk membersihkan salju dari jalanan, tempat parkir, jalur kendaraan dan trotoar.

Spesifikasi Produk untuk SR121

Lebar Saluran Masuk 76.5 in 1942 mm
Lebar Keseluruhan 85.9 in 2181 mm
Berat 974.4 lb 501 kg
Tinggi Keseluruhan 72.6 in 1843 mm
Panjang Keseluruhan 37.4 in 951 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Aliran Hidraulik Optimal 80 L/min (21,1 gpm) 80 L/min (21,1 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 230 bar (3335,9 psi) 230 bar (3335,9 psi)
Tinggi Pemotongan 34.1 in 867 mm
Lemparan Maksimum 40 ft 12.2 m
Diameter Auger 18 in 457 mm
Diameter Kipas Impeller 25 in 635 mm
Lebar Kipas Impeller 8.7 in 222 mm
Rotasi Saluran Buang 270 derajat 270 derajat

Lihat bagaimana SR121 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan