1348 mm (53 in)

Carriage Fork Tugas Berat 1348 mm (53 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tinggi
39.7 in
1009 mm
Lebar
53 in
1348 mm
Lebar Keseluruhan
56.8 in
1442 mm

Ikhtisar

Carriage fork tugas berat digunakan untuk memindahkan beban dalam palet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.

Spesifikasi Produk untuk 1348 mm (53 in)

Tinggi 39.7 in 1009 mm
Lebar 53 in 1348 mm
Lebar Keseluruhan 56.8 in 1442 mm
Bobot 423.3 lb 192 kg
Panjang 13.1 in 333 mm
Jarak Tine 250-1172 mm (10-46 in) garis tengah ke garis tengah 250-1172 mm (10-46 in) garis tengah ke garis tengah
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1348 mm (53 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1348 mm (53 in)

Lihat Penawaran Lainnya