2,44 m (8 ft)

Straight Snow Push 2,44 m (8 ft)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Kerja
96 in
2438 mm
Berat
1082.5 lb
491 kg
Panjang
45 in
1143 mm

Ikhtisar

Desain yang efisien menghilangkan salju sekaligus meminimalkan lintasan serta mengurangi penumpukan garam.

Spesifikasi Produk untuk 2,44 m (8 ft)

Lebar Kerja 96 in 2438 mm
Berat 1082.5 lb 491 kg
Panjang 45 in 1143 mm
Ketinggian Moldboard 33.6 in 854 mm
Tinggi Keseluruhan 39.1 in 994 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler
Tipe Pinggiran Trip Baja dengan Pinggiran Trip Baja dengan Pinggiran Trip
Tinggi Pinggiran Trip 4.7 in 119 mm
Jumlah Pinggiran Trip 1 1
Lebar Keseluruhan 100.5 in 2553 mm

Lihat bagaimana 2,44 m (8 ft) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Compact Track Loader Cat® 289D dan Snow Push di tempat kerja di Colorado.

Snow Push Cat® sedang melakukan pekerjaan.

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Compact Track Loader Cat® 289D dan Snow Push di tempat kerja di Colorado.
Snow Push Cat® sedang melakukan pekerjaan.

Attachment Salju Cat® di Tempat Kerja

Ikhtisar Attachment Snow Push Cat®

Fitur Snow Push Cat®

Attachment Salju Cat® di Tempat Kerja
Ikhtisar Attachment Snow Push Cat®
Fitur Snow Push Cat®

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2,44 m (8 ft)

Lihat Penawaran Lainnya