Power Box Rake Sudut Hidraulik PR118

Power Box Rake Power Box Rake Sudut Hidraulik PR118

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Roller
72 in
1829 mm
Lebar Keseluruhan
81 in
2057 mm
Sudut Maksimum - Kanan Atau Kiri
20 derajat
20 derajat

Ikhtisar

Dirancang untuk pembersihan dan penyiapan tanah dalam aplikasi penyelesaian lanskap.

Spesifikasi Produk untuk Power Box Rake Sudut Hidraulik PR118

Lebar Roller 72 in 1829 mm
Lebar Keseluruhan 81 in 2057 mm
Sudut Maksimum - Kanan Atau Kiri 20 derajat 20 derajat
Lebar Raking pada Sudut Maksimum 68 in 1727 mm
Panjang Keseluruhan 60.6 in 1540 mm
Tinggi Keseluruhan 33.3 in 847 mm
Bobot 941.4 lb 427 kg
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar dengan Listrik 14 pin Aliran Standar dengan Listrik 14 pin
Aliran Hidraulik Optimal 49-87 L/min (13-23 gpm) 49-87 L/min (13-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 170-241 bar (2500-3500 psi) 170-241 bar (2500-3500 psi)

Lihat bagaimana Power Box Rake Sudut Hidraulik PR118 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Power Box Rake Sudut Hidraulik PR118

Lihat Penawaran Lainnya