Sudut Manual PR121

Power Box Rake Sudut Manual PR121

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Roller
84 in
2134 mm
Lebar Keseluruhan
93 in
2362 mm
Sudut Maksimum - Kanan Atau Kiri
20 derajat
20 derajat

Ikhtisar

Dirancang untuk pembersihan dan penyiapan tanah dalam aplikasi penyelesaian lanskap.

Spesifikasi Produk untuk Sudut Manual PR121

Lebar Roller 84 in 2134 mm
Lebar Keseluruhan 93 in 2362 mm
Sudut Maksimum - Kanan Atau Kiri 20 derajat 20 derajat
Lebar Raking pada Sudut Maksimum 79 in 2007 mm
Panjang Keseluruhan 60.6 in 1540 mm
Tinggi Keseluruhan 33.3 in 847 mm
Bobot 1025.1 lb 465 kg
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar tanpa Listrik Aliran Standar tanpa Listrik
Aliran Hidraulik Optimal 49-87 L/min (13-23 gpm) 49-87 L/min (13-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 170-241 bar (2500-3500 psi) 170-241 bar (2500-3500 psi)

Lihat bagaimana Sudut Manual PR121 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Sudut Manual PR121

Lihat Penawaran Lainnya