Foto Studio

Gergaji SW345, 130 mm (5 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Kedalaman Pemotongan Maksimum
17.7 in
450 mm
Lebar Roda
5.1 in
130 mm
Bobot
2239.9 lb
1016 kg

Ikhtisar

Ideal untuk pemotongan tambalan aspal, pemotongan sambungan pelebaran jalan, dan pembuatan selokan utilitas.

Spesifikasi Produk untuk SW345, 130 mm (5 in)

Kedalaman Pemotongan Maksimum 17.7 in 450 mm
Lebar Roda 5.1 in 130 mm
Bobot 2239.9 lb 1016 kg
Lebar Keseluruhan 65.2 in 1655 mm
Tinggi Keseluruhan 57.3 in 1455 mm
Panjang 85.2 in 2165 mm
Hidraulik yang Diperlukan XPS Aliran Tinggi XPS Aliran Tinggi
Aliran Hidraulik Optimal 98-125 L/min (26-33 gpm) 98-125 L/min (26-33 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 230-280 bar (3300-4000 psi) 230-280 bar (3300-4000 psi)
Kapasitas Motor 85.7 in³/rev 1404 cm³/rev
Torsi Roda pada Tekanan Maksimum 4605.3 lb/ft 6244 N·m
Kecepatan Roda pada Aliran Maksimum 89 RPM 89 RPM
Kecepatan Bit pada Aliran Maksimum 1145 ft/min 349 m/min
Bit Kerucut - Per Roda 64 64
Tipe Bit Standar Beton Beton
Tipe Bit Opsional Serbaguna Serbaguna
Travel Geser Samping 21.7 in 550 mm
Perangkat Pembersihan Selokan Ya Ya
Metode Penggerak Penggerak Langsung Penggerak Langsung
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana SW345, 130 mm (5 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
360 View