Power Box Rake Sudut Hidraulik PR123

Power Box Rake Power Box Rake Sudut Hidraulik PR123

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Roller
90 in
2286 mm
Lebar Keseluruhan
99 in
2515 mm
Sudut Maksimum - Kanan Atau Kiri
20 derajat
20 derajat

Ikhtisar

Dirancang untuk pembersihan dan penyiapan tanah dalam aplikasi penyelesaian lanskap.

Spesifikasi Produk untuk Power Box Rake Sudut Hidraulik PR123

Lebar Roller 90 in 2286 mm
Lebar Keseluruhan 99 in 2515 mm
Sudut Maksimum - Kanan Atau Kiri 20 derajat 20 derajat
Lebar Raking pada Sudut Maksimum 85 in 2159 mm
Panjang Keseluruhan 72.4 in 1840 mm
Tinggi Keseluruhan 37.5 in 953 mm
Bobot 1336 lb 606 kg
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar dengan Listrik 14 Pin Aliran Standar dengan Listrik 14 Pin
Aliran Hidraulik Optimal 49-87 L/min (13-23 gpm) 49-87 L/min (13-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 170-241 bar (2500-3500 psi) 170-241 bar (2500-3500 psi)

Lihat bagaimana Power Box Rake Sudut Hidraulik PR123 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Power Box Rake Sudut Hidraulik PR123

Lihat Penawaran Lainnya