| Lebar | 80.2 in 2036 mm |
| Kapasitas | 0.52 yd³ 0.4 m³ |
| Bobot | 970 lb 440 kg |
| Tinggi | 28.5 in 725 mm |
| Panjang | 38.9 in 988 mm |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.7 in 19 mm |
| Tekanan Pengoperasian | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Bukaan Jaw | 30.2 in 767 mm |
| Sudut Clam | 89 derajat 89 derajat |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Bucket Multiguna 2036 mm (80 in) dengan Pelindung Tumpahan, Gigi yang Dibautkan
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Lebar
- 80.2 in
- 2036 mm
- Kapasitas
- 0.52 yd³
- 0.4 m³
- Bobot
- 970 lb
- 440 kg
Ikhtisar
Daya jepitan yang kuat untuk mencengkeram beragam objek berukuran besar dengan bentuk yang tidak lazim seperti pohon dan serpihan daur ulang.
Sekilas Fitur
Spesifikasi Produk untuk 2036 mm (80 in) dengan Pelindung Tumpahan, Gigi yang Dibautkan
Lihat bagaimana 2036 mm (80 in) dengan Pelindung Tumpahan, Gigi yang Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Bucket - Skid Steer Loader
2036 mm (80 in) dengan Pelindung Tumpahan, Gigi yang Dibautkan
Dipilih
- Lebar
- 80.2 in
- 2036 mm
- Kapasitas
- 0.52 yd³
- 0.4 m³
- Bobot
- 970 lb
- 440 kg
Bucket - Skid Steer Loader
2036 mm (80 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut
- Lebar
- 80.2 in
- 2036 mm
- Kapasitas
- 0.52 yd³
- 0.4 m³
- Bobot
- 1016 lb
- 461 kg
Bucket - Skid Steer Loader
2188 mm (86 in), Pinggiran Tajam yang Dibautkan
- Lebar
- 86.1 in
- 2188 mm
- Kapasitas
- 0.56 yd³
- 0.43 m³
- Bobot
- 1071 lb
- 486 kg
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Galeri Media
Foto
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2036 mm (80 in) dengan Pelindung Tumpahan, Gigi yang Dibautkan
Lihat Penawaran Lainnya