Foto Studio

Fork Utilitas 1676 mm (66 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
66 in
1676 mm
Tinggi
22.9 in
581 mm
Berat
436.5 lb
198 kg

Ikhtisar

Fork Utility Cat® dirancang untuk menangani berbagai macam material dalam berbagai kondisi pengoperasian.

Spesifikasi Produk untuk 1676 mm (66 in)

Lebar 66 in 1676 mm
Tinggi 22.9 in 581 mm
Berat 436.5 lb 198 kg
Panjang 36.4 in 924 mm
Panjang Tine yang Dapat Digunakan 25.1 in 637 mm
Diameter Tine 1.3 in 31.75 mm
Jumlah Tine 7 7
Lebar Tine 1.3 in 31.75 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1676 mm (66 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Fork Utility pada Skid Steer Loader Seri D