Foto Studio

Shear S308

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Gaya Tip
43.3 Sh Ton
385 kN
Rotasi
360 Derajat
360 Derajat
Bukaan Jaw
9.4 in
240 mm

Ikhtisar

Ideal untuk tugas penghancuran interior.

Spesifikasi Produk untuk S308

Gaya Tip 43.3 Sh Ton 385 kN
Rotasi 360 Derajat 360 Derajat
Bukaan Jaw 9.4 in 240 mm
Kedalaman Jaw 11.4 in 290 mm
Lebar Jaw - Bergerak 2.4 in 60 mm
Lebar Jaw - Tetap 9.1 in 230 mm
Waktu Siklus - Tutup 2,5 Detik 2,5 Detik
Waktu Siklus - Buka 3,5 Detik 3,5 Detik
Sirkuit Rotasi - Aliran Maksimum 5.3 gal/min 20 l/min
Sirkuit Rotasi - Tekanan Relief Maksimum 2900.8 psi 20000 kPa
Sirkuit Pemotongan - Aliran Maksimum 15.9 gal/min 60 l/min
Sirkuit Pemotongan - Tekanan Relief Maksimum 3626 psi 25000 kPa
Gaya Throat 203.7 Sh Ton 1812 kN
Gaya Apex 73.4 Sh Ton 653 kN
Bobot 1212.5 lb 550 kg
Tinggi 26.3 in 667 mm
Panjang 67.3 in 1709 mm
Lebar 15.4 in 390 mm

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan