Foto Studio

Snow Blower SR118

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Saluran Masuk
63.5 in
1614 mm
Lebar Keseluruhan
73.9 in
1877 mm
Bobot
954.6 lb
478 kg

Ikhtisar

Dirancang untuk membersihkan salju dari jalanan, tempat parkir, jalur kendaraan dan trotoar.

Spesifikasi Produk untuk SR118

Lebar Saluran Masuk 63.5 in 1614 mm
Lebar Keseluruhan 73.9 in 1877 mm
Bobot 954.6 lb 478 kg
Tinggi Keseluruhan 72.6 in 1843 mm
Panjang Keseluruhan 37.4 in 951 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Aliran Hidraulik Optimal 80 L/min (21,1 gpm) 80 L/min (21,1 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 230 bar (3335,9 psi) 230 bar (3335,9 psi)
Tinggi Pemotongan 34.1 in 867 mm
Lemparan Maksimum 40 ft 12.2 m
Diameter Auger 18 in 457 mm
Diameter Kipas Impeller 25 in 635 mm
Lebar Kipas Impeller 8.7 in 222 mm
Rotasi Saluran Buang 270 derajat 270 derajat

Lihat bagaimana SR118 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

360 View