Foto Studio

Broom Pickup BP115C

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
78.3 in
1990 mm
Lebar Sapuan
60 in
1524 mm
Diameter Sikat
26 in
660 mm

Ikhtisar

Pickup Brooms Cat® mengumpulkan kotoran dan serpihan dari berbagai permukaan.

Spesifikasi Produk untuk BP115C

Lebar Keseluruhan 78.3 in 1990 mm
Lebar Sapuan 60 in 1524 mm
Diameter Sikat 26 in 660 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Tinggi 34.3 in 872 mm
Panjang 72.3 in 1837 mm
Bobot 1159.6 lb 526 kg
Tekanan Hidraulik Optimal 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Kapasitas Motor 24.7 in³/rev 405 cm³/rev
Kecepatan Sikat pada Aliran Maksimum 199 rpm 199 rpm
Kapasitas Hopper 0.5 yd³ 0.4 m³
Metode Penggerak Penggerak Langsung Penggerak Langsung

Lihat bagaimana BP115C dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Pickup Broom Cat® di Tempat Kerja (ditampilkan dengan Kit Kontrol Debu, Kit Tangki Air, dan Gutter Brush opsional)

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Pickup Broom Cat® di Tempat Kerja (ditampilkan dengan Kit Kontrol Debu, Kit Tangki Air, dan Gutter Brush opsional)

360 View