Foto Studio

Multi V-Plow 2134 mm (84 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Lurus
84 in
2134 mm
Lebar Bersudut
73 in
1854 mm
Tipe Antarmuka
Skid Steer Coupler
Skid Steer Coupler

Ikhtisar

Dua blade yang beroperasi secara terpisah dan dapat secara hidraulik menentukan sudut dalam lima konfigurasi blade yang berbeda untuk memindahkan salju dengan efisiensi dan tenaga maksimum.

Spesifikasi Produk untuk 2134 mm (84 in)

Lebar Lurus 84 in 2134 mm
Lebar Bersudut 73 in 1854 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler
Lebar V - Mode Scoop 72.7 in 1847 mm
Lebar V - Mode Plow 78 in 1982 mm
Bobot 939.2 lb 426 kg
Tinggi Blade 29 in 737 mm
Tinggi Keseluruhan 32.5 in 826 mm
Panjang 52 in 1320 mm
Pengaturan Sudut Hidraulik - Kiri/Kanan dari Tengah ±35 Derajat ±35 Derajat
Float ±5 Derajat ±5 Derajat
Aliran Hidraulik Optimal 57-76 lpm (15-20 gpm) 57-76 lpm (15-20 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi)
Jumlah Pinggiran Trip 2 2
Tipe Pinggiran Trip Baja Baja
Tinggi Pinggiran Trip 4 in 101 mm
Tinggi Pivot Pinggiran Trip 3.3 in 83 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar

Lihat bagaimana 2134 mm (84 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
V-Plow Cat Membelah Salju
V-Plow Cat Memindahkan Salju dalam Pengaturan Blade Sudut
V-Plow Cat Mendorong Salju dalam Pengaturan Scoop