Foto Studio

Bucket Pengeluaran Samping BD121 Serbuk Kayu

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Kapasitas
2.3 yd³
1.78 m³
Lebar
85.2 in
2165 mm
Hidraulik yang Diperlukan
Aliran Standar
Aliran Standar

Ikhtisar

Mengumpulkan dan mengeluarkan serbuk kayu, mulsa, jerami, dan pasir ke lumbung, kandang, dan kebun, menimbun parit dengan lapisan tanah atas dan batu kerikil, dan menyebarkan silase.

Spesifikasi Produk untuk BD121 Serbuk Kayu

Kapasitas 2.3 yd³ 1.78 m³
Lebar 85.2 in 2165 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Bobot 1276.5 lb 579 kg
Tinggi 44 in 1118 mm
Panjang 57.1 in 1451 mm
Aliran Hidraulik Optimal 76-87 lpm (20-23 gpm) 76-87 lpm (20-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 130-230 bar (2000-3300 psi) 130-230 bar (2000-3300 psi)
Lebar Sabuk 12 in 305 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler
Lebar Keseluruhan 86.9 in 2206 mm

Lihat bagaimana BD121 Serbuk Kayu dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.