| Bobot Kerja - Dengan Alat | 760.6 lb 345 kg |
| Kelas Energi | 599.6 ft·lbf 813 J |
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 3-6 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299 Mini Excavator 3-6 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299 |
| Diameter Poros Alat | 2.3 in 58 mm |
| Frekuensi Benturan | 600-1680 bpm 600-1680 bpm |
| Tekanan Pengoperasian Minimum | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Bobot Minimum Carrier | 5500.5 lb 2495 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 30-85 lpm (8-22 gpm) 30-85 lpm (8-22 gpm) |
| Lebar Keseluruhan | 13.6 in 346 mm |
| Panjang Keseluruhan | 17.8 in 451 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 43.6 in 1108 mm |
| Ketinggian - Tanpa Alat | 30.9 in 784 mm |
| Tingkat Kebisingan | 120 dB 120 dB |
| Ukuran Bracket Pemasangan | Besar Besar |
Hammer H55s
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Bobot Kerja - Dengan Alat
- 760.6 lb
- 345 kg
- Kelas Energi
- 599.6 ft·lbf
- 813 J
- Kelas Alat Berat
- Mini Excavator 3-6 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299
- Mini Excavator 3-6 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299
Sekilas Fitur
Spesifikasi Produk untuk H55s
Lihat bagaimana H55s dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Hammer
H55s
Dipilih
- Bobot Kerja - Dengan Alat
- 760.6 lb
- 345 kg
- Kelas Energi
- 599.6 ft·lbf
- 813 J
- Kelas Alat Berat
- Mini Excavator 3-6 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299
- Mini Excavator 3-6 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299
Hammer
H45s
- Bobot Kerja - Dengan Alat
- 551.2 lb
- 250 kg
- Kelas Energi
- 399.8 ft·lbf
- 542 J
- Kelas Alat Berat
- Mini Excavator 1-3 Ton
- Mini Excavator 1-3 Ton
Hammer
H65s
- Bobot Kerja - Dengan Alat
- 859.8 lb
- 390 kg
- Kelas Energi
- 800.3 ft·lbf
- 1085 J
- Kelas Alat Berat
- Mini Excavator 5-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444
- Mini Excavator 5-9 Ton, Skid Steer/Compact Track Loader 216-299, Backhoe Loader 415-444
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Galeri Media
Foto
Tampilan 360
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan