GB120, Smart

Grader Blade GB120, Smart

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
78.4 in
1992 mm
Lebar Blade
78 in
1981 mm
Lebar - dengan Sudut Maksimal
68.8 in
1747 mm

Ikhtisar

Attachment Cat® Smart Grader Blade berfungsi untuk memotong, memindahkan, dan membuat kemiringan di tanah, kerikil, pasir, dan hampir semua material lainnya yang digunakan sebagai dasar.

Spesifikasi Produk untuk GB120, Smart

Lebar Keseluruhan 78.4 in 1992 mm
Lebar Blade 78 in 1981 mm
Lebar - dengan Sudut Maksimal 68.8 in 1747 mm
Aliran Hidraulik Optimal 50-86 L/min (13-23 gpm) 50-86 L/min (13-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 180-230 bar (2600-3340 psi) 180-230 bar (2600-3340 psi)
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Panjang Keseluruhan 88.4 in 2246 mm
Tinggi Keseluruhan dengan Tiang 104.4 in 2652 mm
Tinggi Keseluruhan 41.2 in 1046 mm
Bobot 1970.9 lb 894 kg
Rentang Sudut Kemiringan 15° Kiri/Kanan 15° Kiri/Kanan
Sudut Blade Maksimum - Kanan/Kiri dari Tengah 30 derajat 30 derajat
Tinggi Blade 17 in 431 mm
Jarak Bebas ke Tanah 6 in 152 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum 4 in 102 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana GB120, Smart dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk GB120, Smart

Lihat Penawaran Lainnya