Lebar | 72 in 1829 mm |
Tinggi - Grapple Tertutup | 32 in 814 mm |
Bukaan Jaw | 38 in 965 mm |
Panjang | 36.5 in 927.4 mm |
Panjang Tine yang Dapat Digunakan | 21.8 in 553 mm |
Bobot | 1208.1 lb 548 kg |
Diameter Tine | 1.8 in 44.5 mm |
Jumlah Tine | 11 11 |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Fork Grapple Industri Cat® dirancang untuk menangani berbagai macam material dalam kondisi pengoperasian yang berat.
Lebar | 72 in 1829 mm |
Tinggi - Grapple Tertutup | 32 in 814 mm |
Bukaan Jaw | 38 in 965 mm |
Panjang | 36.5 in 927.4 mm |
Panjang Tine yang Dapat Digunakan | 21.8 in 553 mm |
Bobot | 1208.1 lb 548 kg |
Diameter Tine | 1.8 in 44.5 mm |
Jumlah Tine | 11 11 |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan