Foto Studio

Tiller LT114

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Kerja
53.3 in
1354 mm
Kedalaman Kerja
25-152 mm (1-6 in)
25-152 mm (1-6 in)
Bobot
925.9 lb
420 kg

Ikhtisar

Tiller Lanskap memecah dan mencampur tanah dalam aplikasi pembentukan lanskap.

Spesifikasi Produk untuk LT114

Lebar Kerja 53.3 in 1354 mm
Kedalaman Kerja 25-152 mm (1-6 in) 25-152 mm (1-6 in)
Bobot 925.9 lb 420 kg
Lebar Keseluruhan 70.4 in 1789 mm
Tinggi 29.7 in 755 mm
Panjang 37.6 in 956 mm
Aliran Hidraulik Optimal 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Kapasitas Motor 38.4 in³ 629.09 cm³
Kecepatan Drum 127 rpm di 80 L/min (21 gpm) 127 rpm di 80 L/min (21 gpm)
Jumlah Tine Muka Keras 24 24
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar

Lihat bagaimana LT114 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Landscape Tiller LT18B Cat® di Tempat Kerja
Compact Track Loader 289D dan Landscape Tiller LT18B Cat® di Tempat Kerja