2036 mm (80 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Bucket Material Ringan 2036 mm (80 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
80.2 in
2036 mm
Kapasitas
0.98 yd³
0.75 m³
Bobot
705.5 lb
320 kg

Ikhtisar

Didesain untuk menangani material dengan tingkat kerapatan yang rendah, seperti mulsa, serpihan kayu, lapisan tanah atas kering, pupuk, makanan ternak, dan salju.

Spesifikasi Produk untuk 2036 mm (80 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lebar 80.2 in 2036 mm
Kapasitas 0.98 yd³ 0.75 m³
Bobot 705.5 lb 320 kg
Tinggi 27.4 in 695 mm
Panjang 32.6 in 828 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2036 mm (80 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2036 mm (80 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lihat Penawaran Lainnya