Foto Studio

Bucket Serbaguna 2187 mm (86 in), Gigi Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
86 in
2187 mm
Kapasitas
0.8 yd³
0.64 m³
Bobot
736.3 lb
334 kg

Ikhtisar

Digunakan untuk menggali, memuat, membawa, meratakan, membuang, dan membuat kemiringan dalam berbagai aplikasi.

Spesifikasi Produk untuk 2187 mm (86 in), Gigi Dibautkan

Lebar 86 in 2187 mm
Kapasitas 0.8 yd³ 0.64 m³
Bobot 736.3 lb 334 kg
Tinggi 22.3 in 566 mm
Panjang 41.9 in 1064 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2187 mm (86 in), Gigi Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.