Tine Lengkung 2136 mm (84 in)
BARU

Rake Grapple Industri Tine Lengkung 2136 mm (84 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
84.1 in
2136 mm
Tinggi
34.3 in
872 mm
Bobot
1221.6 lb
554.1 kg

Ikhtisar

Dirancang untuk menangani dengan mudah beragam objek berukuran besar dan tak beraturan yang dijumpai dalam aplikasi penghancuran, industri, konstruksi, pendaurulangan, pembersihan serpihan badai, pembuatan lanskap, dan aplikasi agresif lainnya.

Spesifikasi Produk untuk Tine Lengkung 2136 mm (84 in)

Lebar 84.1 in 2136 mm
Tinggi 34.3 in 872 mm
Bobot 1221.6 lb 554.1 kg
Bukaan Maksimum Grapple 42.9 in 1089 mm
Bukaan Minimum Grapple 15.5 in 393 mm
Panjang 41.3 in 1048 mm
Aliran Hidraulik Optimal 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Jumlah Tine 11 11
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar

Lihat bagaimana Tine Lengkung 2136 mm (84 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Tine Lengkung 2136 mm (84 in)

Lihat Penawaran Lainnya