Foto Studio
BARU

Root Rake 1858 mm (74 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
74 in
1858 mm
Bobot
996.5 lb
452 kg
Tinggi Keseluruhan
36.2 in
920 mm

Ikhtisar

Untuk pengangkatan akar, penumpukan sisa-sisa pohon, dan persiapan tanah.

Spesifikasi Produk untuk 1858 mm (74 in)

Lebar 74 in 1858 mm
Bobot 996.5 lb 452 kg
Tinggi Keseluruhan 36.2 in 920 mm
Panjang Keseluruhan 33.6 in 853 mm
Jarak Tine 8.3 in 212 mm
Ketebalan Tine 0.5 in 12 mm
Jumlah Tine 9 9
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler
Lebar Klem Atas 63.7 in 1618 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar tanpa Listrik Aliran Standar tanpa Listrik
Bukaan Klem Maksimum 51.1 in 1297 mm
Bukaan Klem Minimum 13.2 in 335 mm

Lihat bagaimana 1858 mm (74 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.