Lengan Penanganan Material

Lengan Penanganan Material Lengan Penanganan Material

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
51.8 in
1316 mm
Peringkat Muatan Maksimum
1999.6 lb
907 kg
Jangkauan Horizontal Maksimum
84 in
2134 mm

Ikhtisar

Digunakan dalam aplikasi industri, konstruksi, dan pertanian, untuk mengambil, membawa, dan memuat berbagai material dan peralatan.

Spesifikasi Produk untuk Lengan Penanganan Material

Lebar Keseluruhan 51.8 in 1316 mm
Peringkat Muatan Maksimum 1999.6 lb 907 kg
Jangkauan Horizontal Maksimum 84 in 2134 mm
Berat 280 lb 127 kg
Tinggi Keseluruhan 58 in 1473 mm
Panjang Dimasukkan 40 in 1016 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana Lengan Penanganan Material dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Compact Track Loader 289D dan Lengan Penanganan Material Cat® Memindahkan Pipa

Compact Track Loader 289D dan Lengan Penanganan Material Cat® Memindahkan Struktur Logam

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Compact Track Loader 289D dan Lengan Penanganan Material Cat® Memindahkan Pipa
Compact Track Loader 289D dan Lengan Penanganan Material Cat® Memindahkan Struktur Logam

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Lengan Penanganan Material

Lihat Penawaran Lainnya