Foto Studio

Snow Wing 2,8 m (9 ft)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Kerja (Wing Tertutup)
108.5 in
2756 mm
Lebar Keseluruhan (Wing Tertutup)
116.2 in
2951 mm
Lebar Keseluruhan (Wing Terbuka)
173.7 in
4411 mm

Ikhtisar

dengan wing yang dikontrol secara independen dan kemampuan membelok, attachment dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan pekerjaan apa pun dan terus beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berubah.

Spesifikasi Produk untuk 2,8 m (9 ft)

Lebar Kerja (Wing Tertutup) 108.5 in 2756 mm
Lebar Keseluruhan (Wing Tertutup) 116.2 in 2951 mm
Lebar Keseluruhan (Wing Terbuka) 173.7 in 4411 mm
Lebar Kerja (Wing Terbuka) 173.7 in 4411 mm
Bobot 1951.1 lb 885 kg
Panjang 67.1 in 1705 mm
Tinggi Keseluruhan 36 in 915 mm
Pengaturan Sudut Hidraulik - Kiri/Kanan dari Tengah ±35 Derajat ±35 Derajat
Float ±5 Derajat ±5 Derajat
Rotasi Wing 180 Derajat 180 Derajat
Aliran Hidraulik Optimal 76-87 L/min (20-23 gpm) 76-87 L/min (20-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 200-230 bar (2800-3300 psi) 200-230 bar (2800-3300 psi)
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler
Tipe Pinggiran Trip Baja Baja
Tinggi Pinggiran Trip 5.1 in 130 mm
Jumlah Pinggiran Trip 1 1
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar dengan Listrik 14 pin Aliran Standar dengan Listrik 14 pin

Lihat bagaimana 2,8 m (9 ft) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
360 View