1140 mm (45 in), Tine Ganda

Spear Bal 1140 mm (45 in), Tine Ganda

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
55.4 in
1407 mm
Tinggi Keseluruhan
51.8 in
1315 mm
Kapasitas
3007.1 lb
1364 kg

Ikhtisar

Bale Spear Cat® ideal untuk bal jerami, baik bulat maupun persegi serta material bal lainnya pada aplikasi pertanian.

Spesifikasi Produk untuk 1140 mm (45 in), Tine Ganda

Lebar Keseluruhan 55.4 in 1407 mm
Tinggi Keseluruhan 51.8 in 1315 mm
Kapasitas 3007.1 lb 1364 kg
Panjang Tine yang Dapat Digunakan 44.9 in 1140 mm
Kedalaman Keseluruhan 53 in 1347 mm
Bobot 266.8 lb 121 kg
Jarak Tine 28.3 in 720 mm

Lihat bagaimana 1140 mm (45 in), Tine Ganda dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Bale Spear Cat® Sedang Beroperasi

Bale Spear Cat® sedang digunakan di Cat 304.5E2

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Bale Spear Cat® Sedang Beroperasi
Bale Spear Cat® sedang digunakan di Cat 304.5E2

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1140 mm (45 in), Tine Ganda

Lihat Penawaran Lainnya