| Panjang Boom Standar | 48 in 1219 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar Aliran Standar |
| Lebar Keseluruhan | 74.8 in 1901 mm |
| Panjang Keseluruhan | 106.5 in 2705 mm |
| Bobot | 972.9 lb 441.29 kg |
| Tinggi Keseluruhan | 30.9 in 786 mm |
| Aliran Hidraulik Optimal | 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Kecepatan Poros Penggerak pada Aliran Maksimum | 203 rpm 203 rpm |
| Travel Geser Samping | 22 in 559 mm |
| Jarak Bebas Auger Maksimum | 21 in 534 mm |
| Diameter Auger Tanah | 18 in 457 mm |
| Lebar Pemotongan Opsional | 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 in) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 in) |
Trencher Pergeseran Samping Manual T112, Tanpa Rantai
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Panjang Boom Standar
- 48 in
- 1219 mm
- Hidraulik yang Diperlukan
- Aliran Standar
- Aliran Standar
- Lebar Keseluruhan
- 74.8 in
- 1901 mm
Ikhtisar
Dirancang untuk membuat parit sempit dan lurus di tanah sebelum diisi dengan kabel listrik, kabel telepon, dan TV, atau pipa air dan gas.
Sekilas Fitur
Spesifikasi Produk untuk Pergeseran Samping Manual T112, Tanpa Rantai
Lihat bagaimana Pergeseran Samping Manual T112, Tanpa Rantai dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Trencher
Pergeseran Samping Manual T112, Tanpa Rantai
Dipilih
- Panjang Boom Standar
- 48 in
- 1219 mm
- Hidraulik yang Diperlukan
- Aliran Standar
- Aliran Standar
- Lebar Keseluruhan
- 74.8 in
- 1901 mm
Trencher
Pergeseran Samping Hidraulik T112
- Panjang Boom Standar
- 48 in
- 1219 mm
- Lebar Pemotongan
- 6 in
- 152 mm
- Tipe Rantai
- Standar
- Standar
Trencher
Pergeseran Samping Manual T112, Rantai Combo
- Panjang Boom Standar
- 48 in
- 1219 mm
- Lebar Pemotongan
- 6 in
- 152 mm
- Tipe Rantai
- Combo
- Combo
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Galeri Media
Foto
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan