Foto Studio

Broom Utilitas BU118

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
83.3 in
2115 mm
Lebar Sapuan
70.9 in
1800 mm
Diameter Sikat
26.2 in
665 mm

Ikhtisar

Utility Broom Cat® menyapu dan mengumpulkan serpihan ringan pada permukaan yang mulus dalam gerakan maju atau mundur.

Spesifikasi Produk untuk BU118

Lebar Keseluruhan 83.3 in 2115 mm
Lebar Sapuan 70.9 in 1800 mm
Diameter Sikat 26.2 in 665 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar tanpa Listrik Aliran Standar tanpa Listrik
Tinggi 31.2 in 793 mm
Panjang 60.2 in 1530 mm
Bobot 1069.2 lb 485 kg
Tekanan Hidraulik Optimal 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi)
Kapasitas Motor 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
Kecepatan Sikat pada Aliran Maksimum 210 RPM 210 RPM
Metode Penggerak Penggerak Langsung Penggerak Langsung

Lihat bagaimana BU118 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.