Foto Studio

Bucket Grapple Utilitas 1730 mm (68 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
68.1 in
1730 mm
Tinggi - Grapple Tertutup
29.1 in
739 mm
Bukaan Jaw
35.5 in
902 mm

Ikhtisar

Didesain untuk menangani beragam jenis material dalam berbagai kondisi pengoperasian.

Spesifikasi Produk untuk 1730 mm (68 in)

Lebar 68.1 in 1730 mm
Tinggi - Grapple Tertutup 29.1 in 739 mm
Bukaan Jaw 35.5 in 902 mm
Panjang 36.8 in 934 mm
Bobot 780.4 lb 354 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tekanan Pengoperasian 3335.9 psi 23000 kPa
Kapasitas 0.63 yd³ 0.48 m³
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1730 mm (68 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.