Foto Studio

Bucket Serbaguna 2036 mm (80 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
80.2 in
2036 mm
Kapasitas
0.63 yd³
0.48 m³
Bobot
630.5 lb
286 kg

Ikhtisar

Digunakan untuk menggali, memuat, membawa, meratakan, membuang, dan membuat kemiringan dalam berbagai aplikasi.

Spesifikasi Produk untuk 2036 mm (80 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut

Lebar 80.2 in 2036 mm
Kapasitas 0.63 yd³ 0.48 m³
Bobot 630.5 lb 286 kg
Tinggi 16.8 in 426 mm
Panjang 27.9 in 708 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2036 mm (80 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.