PC104

Cold Planer PC104

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Kerja
13.8 in
350 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum
5.9 in
150 mm
Hidraulik yang Diperlukan
Aliran Standar
Aliran Standar

Ikhtisar

Drum kecepatan tinggi dan bit kerucut dengan cepat menyingkirkan aspal dan beton sebelum pelapisan jalan.

Spesifikasi Produk untuk PC104

Lebar Kerja 13.8 in 350 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum 5.9 in 150 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Lebar Keseluruhan 68 in 1728 mm
Panjang Keseluruhan 44 in 1117 mm
Tinggi Keseluruhan 37 in 941 mm
Bobot 1503.6 lb 682 kg
Aliran Hidraulik Optimal 60-80 L/min (16-22 gpm) 60-80 L/min (16-22 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 210-230 bar (3050-3300 psi) 210-230 bar (3050-3300 psi)
Kecepatan Drum 181 rpm 181 rpm
Lebar/Kedalaman Drum Opsional 400/150 mm (16/6 in) 400/150 mm (16/6 in)
Rentang Sudut Kemiringan 8.5° Kiri/Kanan 8.5° Kiri/Kanan
Travel Geser Samping 25.6 in 650 mm
Bit Kerucut 36 36
Tipe Bit Standar Serbaguna Serbaguna

Lihat bagaimana PC104 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk PC104

Lihat Penawaran Lainnya