Foto Studio

Carriage Fork Palet 1209 mm (48 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Tinggi
36.4 in
925 mm
Lebar
48 in
1209 mm
Lebar Keseluruhan
51.2 in
1300 mm

Ikhtisar

Untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.

Spesifikasi Produk untuk 1209 mm (48 in)

Tinggi 36.4 in 925 mm
Lebar 48 in 1209 mm
Lebar Keseluruhan 51.2 in 1300 mm
Bobot 332.9 lb 151 kg
Panjang 12.3 in 312 mm
Jarak Tine 250-1018 mm (10-40 in) garis tengah ke garis tengah 250-1018 mm (10-40 in) garis tengah ke garis tengah
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1209 mm (48 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.