Foto Studio

Bucket Serbaguna 2187 mm (86 in), Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
86 in
2187 mm
Kapasitas
0.8 yd³
0.64 m³
Bobot
789.3 lb
358 kg

Ikhtisar

Digunakan untuk menggali, memuat, membawa, meratakan, membuang, dan membuat kemiringan dalam berbagai aplikasi.

Spesifikasi Produk untuk 2187 mm (86 in), Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 86 in 2187 mm
Kapasitas 0.8 yd³ 0.64 m³
Bobot 789.3 lb 358 kg
Tinggi 22.9 in 582 mm
Panjang 39.2 in 995 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2187 mm (86 in), Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.