Foto Studio

Bucket Pengeluaran Samping BD118 Pasir

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Kapasitas
1 yd³
0.76 m³
Lebar
73.2 in
1860 mm
Hidraulik yang Diperlukan
Aliran Standar
Aliran Standar

Ikhtisar

Mengumpulkan dan mengeluarkan serbuk kayu, mulsa, jerami, dan pasir ke lumbung, kandang, dan kebun, menimbun parit dengan lapisan tanah atas dan batu kerikil, dan menyebarkan silase.

Spesifikasi Produk untuk BD118 Pasir

Kapasitas 1 yd³ 0.76 m³
Lebar 73.2 in 1860 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Bobot 1058.2 lb 480 kg
Tinggi 34.1 in 867 mm
Panjang 50 in 1269 mm
Aliran Hidraulik Optimal 76-87 lpm (20-23 gpm) 76-87 lpm (20-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 130-230 bar (2000-3300 psi) 130-230 bar (2000-3300 psi)
Lebar Sabuk 12 in 305 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler
Lebar Keseluruhan 74.8 in 1900 mm

Lihat bagaimana BD118 Pasir dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.