2188 mm (86 in), Pinggiran Tajam yang Dibautkan

Bucket Multiguna 2188 mm (86 in), Pinggiran Tajam yang Dibautkan

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
86.1 in
2188 mm
Kapasitas
0.56 yd³
0.43 m³
Bobot
1071 lb
486 kg

Ikhtisar

Daya jepitan yang kuat untuk mencengkeram beragam objek berukuran besar dengan bentuk yang tidak lazim seperti pohon dan serpihan daur ulang.

Spesifikasi Produk untuk 2188 mm (86 in), Pinggiran Tajam yang Dibautkan

Lebar 86.1 in 2188 mm
Kapasitas 0.56 yd³ 0.43 m³
Bobot 1071 lb 486 kg
Tinggi 29.1 in 740 mm
Panjang 36.2 in 919 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tekanan Pengoperasian 3335.9 psi 23000 kPa
Bukaan Jaw 30.2 in 767 mm
Sudut Clam 89 derajat 89 derajat
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2188 mm (86 in), Pinggiran Tajam yang Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2188 mm (86 in), Pinggiran Tajam yang Dibautkan

Lihat Penawaran Lainnya