SW345, 80 mm (3 in)

Gergaji SW345, 80 mm (3 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Kedalaman Pemotongan Maksimum
17.7 in
450 mm
Lebar Roda
3.1 in
80 mm
Bobot
2482.4 lb
1126 kg

Ikhtisar

Ideal untuk pemotongan tambalan aspal, pemotongan sambungan pelebaran jalan, dan pembuatan selokan utilitas.

Spesifikasi Produk untuk SW345, 80 mm (3 in)

Kedalaman Pemotongan Maksimum 17.7 in 450 mm
Lebar Roda 3.1 in 80 mm
Bobot 2482.4 lb 1126 kg
Lebar Keseluruhan 65.2 in 1655 mm
Tinggi Keseluruhan 57.3 in 1455 mm
Panjang 85.2 in 2165 mm
Hidraulik yang Diperlukan XPS Aliran Tinggi XPS Aliran Tinggi
Aliran Hidraulik Optimal 98-125 L/min (26-33 gpm) 98-125 L/min (26-33 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 230-280 bar (3300-4000 psi) 230-280 bar (3300-4000 psi)
Kapasitas Motor 85.7 in³/rev 1404 cm³/rev
Torsi Roda pada Tekanan Maksimum 4605.3 lb/ft 6244 N·m
Kecepatan Roda pada Aliran Maksimum 89 RPM 89 RPM
Kecepatan Bit pada Aliran Maksimum 1145 ft/min 349 m/min
Bit Kerucut - Per Roda 64 64
Tipe Bit Standar Beton Beton
Tipe Bit Opsional Serbaguna Serbaguna
Travel Geser Samping 21.7 in 550 mm
Perangkat Pembersihan Selokan Tidak Tidak
Metode Penggerak Penggerak Langsung Penggerak Langsung
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana SW345, 80 mm (3 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk SW345, 80 mm (3 in)

Lihat Penawaran Lainnya