Foto Studio

Bucket Serbaguna 1730 mm (68 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
68.1 in
1730 mm
Kapasitas
0.52 yd³
0.4 m³
Bobot
551.2 lb
250 kg

Ikhtisar

Digunakan untuk menggali, memuat, membawa, meratakan, membuang, dan membuat kemiringan dalam berbagai aplikasi.

Spesifikasi Produk untuk 1730 mm (68 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut

Lebar 68.1 in 1730 mm
Kapasitas 0.52 yd³ 0.4 m³
Bobot 551.2 lb 250 kg
Tinggi 16.8 in 426 mm
Panjang 27.9 in 708 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1730 mm (68 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.