Foto Studio

Bucket Serbaguna 2036 mm (80 in), Gigi Dibautkan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
80.2 in
2036 mm
Kapasitas
0.63 yd³
0.48 m³
Bobot
582 lb
264 kg

Ikhtisar

Digunakan untuk menggali, memuat, membawa, meratakan, membuang, dan membuat kemiringan dalam berbagai aplikasi.

Spesifikasi Produk untuk 2036 mm (80 in), Gigi Dibautkan

Lebar 80.2 in 2036 mm
Kapasitas 0.63 yd³ 0.48 m³
Bobot 582 lb 264 kg
Tinggi 16.8 in 426 mm
Panjang 27.9 in 708 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2036 mm (80 in), Gigi Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan