Toma en estudio

Cucharón de excavación - Mini excavadora 230 mm (9 in)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
9.1 pulg
230 mm
Capacidad
0.6 pie³
17 l
Peso
64.8 lb
29.39 kg

Información general

Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.

Especificaciones del producto para 230 mm (9 in)

Anchura 9.1 pulg 230 mm
Capacidad 0.6 pie³ 17 l
Peso 64.8 lb 29.39 kg
Grosor de cuchilla base 0.4 pulg 10 mm
Radio de la punta 20 pulg 508.5 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 230 mm (9 in) con otros productos considerados habitualmente.