Toma en estudio

Acoplamientos CW CW05 manual para miniexcavadoras de 1 tonelada

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Peso
46.3 lb
21 kg
Anchura total
9.3 pulg
235 mm
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 1 tonelada
Miniexcavadoras de 1 tonelada

Información general

Los acoplamientos CW facilitan los cambios de accesorio y permiten utilizar más una excavadora.

Especificaciones del producto para CW05 manual para miniexcavadoras de 1 tonelada

Peso 46.3 lb 21 kg
Anchura total 9.3 pulg 235 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 1 tonelada Miniexcavadoras de 1 tonelada
Altura total 9.4 pulg 239 mm
Carcasa estandarizada 14 pulg 349 mm
Diámetro de bulón 1.2 pulg 30 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón
Sistema hidráulico requerido No se necesita No se necesita

CW05 manual para miniexcavadoras de 1 tonelada Equipos estándar

MOTOR

  • Motor diésel Cat C3.3B (Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE): motor electrónico, turbo, filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada del motor en vacío automática
  • Freno de rotación automático
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Separador de agua y combustible con indicador
  • Junta radial - Filtro de aire de doble elemento
  • Refrigerante de larga duración, -37 °C (-35 °F)
  • Sistema de vaciado ecológico

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba electrónica con tecnología inteligente
  • Bomba de pistones de caudal variable
  • Detección de carga/sistema hidráulico de reparto de caudal
  • Potencia bajo demanda
  • Control de la temperatura hidráulica
  • Acumulador certificado
  • Aceite hidráulico Hydro Advanced

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina sellada y presurizada
  • Nivel de presión acústica en los oídos del operador: 72 dB(A) ISO 6396:2008
  • Modo de dirección con palancas tipo joystick
  • Control de crucero en desplazamiento
  • Cambiador de la disposición de los mandos
  • Posamuñecas ajustables
  • Reposapiés moldeados
  • Alfombrilla extraíble lavable
  • Pedales de desplazamiento y palancas manuales
  • Llave Cat con opción de contraseña
  • Calefacción, ventilación y aire acondicionado con control de temperatura automático
  • Controles de bloqueo hidráulico
  • Ventanilla delantera inferior integrada
  • Almacenamiento superior de la ventanilla delantera asistido
  • Ventanilla trasera de salida de emergencia
  • Asiento de tela con suspensión y respaldo alto
  • Cinturón de seguridad retráctil (75 mm/3 pulg)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Iluminación LED interior
  • Soporte para documentación
  • Toma de corriente de 12 V
  • Radio: Bluetooth®, USB, auxiliar y micrófono
  • Claraboya
  • Refuerzos de montaje para las protecciones superior y delantera
  • ROPS: ISO 12117-2:2008
  • TOPS: ISO 12117:1997
  • Protección superior: ISO 10262:1998 (nivel II)
  • Monitor LCD en color
    – Medidores de temperatura del refrigerante y nivel de combustible
    – Control de la máquina y de mantenimiento
    – Ajustes de rendimiento y de la máquina
    – Código de seguridad numérico
    – Varios idiomas
    – Preinstalación de cámara
    – Horómetro con interruptor de activación
    – Interfaz de control con dial de pulsación breve

TREN DE RODAJE

  • Cadena engrasada y lubricada
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Argollas de anclaje en el bastidor de cadenas
  • Hoja de empuje
  • Flotación de la hoja de empuje
  • Cuchilla reversible empernable
  • Cadenas de caucho

PLUMA, BALANCÍN Y VARILLAJES

  • Pluma de ángulo variable
  • Balancín estándar (1.823 mm/71,8 pulg)
  • Capacidad para pala frontal (con bulones/acoplamiento manual/acoplamiento hidráulico; no disponible en todas las regiones)
  • Preinstalación para pulgar de retención (no disponible en todas las regiones)
  • Argolla de elevación certificada (no disponible en todas las regiones)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 90 amperios
  • Batería de 850 CCA sin mantenimiento
  • Disyuntor
  • Llave de encendido con interruptor de parada
  • Señal/bocina de alarma
  • Product Link™ Elite (se aplican las normativas)

CW05 manual para miniexcavadoras de 1 tonelada Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • Visera para lluvia
  • Asiento con calefacción y suspensión neumática

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Cámara de visión trasera
  • Baliza giratoria

OTROS

  • Los accesorios incluyen cucharones, ahoyadores y martillos
  • Cadenas de acero (450 mm/17,7 pulgadas de ancho)
  • Cadena de acero con almohadillas de caucho
  • Cadenas de acero anchas (600 mm/23,6 pulg)
  • Hoja de empuje ancha
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias
  • Válvulas limitadoras contra estallido de las mangueras de la pluma y el balancín
  • Varillaje del cucharón con argolla de elevación
  • Guías de la cadena
  • Calentador de camisa de agua
  • Bomba de repostaje
  • Protección de la cabina
  • Alarma de desplazamiento (de serie en algunas regiones)

Compare CW05 manual para miniexcavadoras de 1 tonelada con otros productos considerados habitualmente.