Toma en estudio

Cucharones para la limpieza de canales y ríos - Miniexcavadora 1.000mm (40pulg)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
39.4 pulg
1000 mm
Capacidad
2 pie³
56.59 l
Peso
93.7 lb
42.5 kg

Información general

Se utilizan en limpieza de canales, pendientes y otros trabajos de acabado.

Especificaciones del producto para 1.000mm (40pulg)

Anchura 39.4 pulg 1000 mm
Capacidad 2 pie³ 56.59 l
Peso 93.7 lb 42.5 kg
Grosor de cuchilla base 0.4 pulg 10 mm
Radio de la punta 13.9 pulg 353 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 1.000mm (40pulg) con otros productos considerados habitualmente.
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
Información general sobre Cucharones para Miniexcavadoras Cat®

Un accesorio para cada trabajo - Accesorios de implementos Cat®

Información general sobre Cucharones para Miniexcavadoras Cat®
Un accesorio para cada trabajo - Accesorios de implementos Cat®