Toma en estudio

Acoplamientos CW CW05 hidráulico para miniexcavadoras de 3-4 toneladas

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Peso
57.3 lb
26 kg
Anchura total
9.3 pulg
235 mm
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 3-4 toneladas
Miniexcavadoras de 3-4 toneladas

Información general

Los acoplamientos CW facilitan los cambios de accesorio y permiten utilizar más una excavadora.

Especificaciones del producto para CW05 hidráulico para miniexcavadoras de 3-4 toneladas

Peso 57.3 lb 26 kg
Anchura total 9.3 pulg 235 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 3-4 toneladas Miniexcavadoras de 3-4 toneladas
Altura total 9.4 pulg 239 mm
Carcasa estandarizada 17.3 pulg 439 mm
Diámetro de bulón 1.2 pulg 30 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón
Sistema hidráulico requerido Específico, instalado de fábrica Específico, instalado de fábrica

Compare CW05 hidráulico para miniexcavadoras de 3-4 toneladas con otros productos considerados habitualmente.
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
Descripción general del Acoplamiento Cat® CW-05

Descripción general del Acoplamiento Cat® CW-05