Toma en estudio

Cucharones de servicio pesado - Miniexcavadora 406 mm (16 in)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
16 pulg
406 mm
Capacidad
2.5 pie³
70.8 l
Peso
163.1 lb
74 kg

Información general

Cucharones de alta resistencia diseñados para el máximo rendimiento y valor en una amplia gama de aplicaciones.

Especificaciones del producto para 406 mm (16 in)

Anchura 16 pulg 406 mm
Capacidad 2.5 pie³ 70.8 l
Peso 163.1 lb 74 kg
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 28 pulg 710 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 406 mm (16 in) con otros productos considerados habitualmente.
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
Información general sobre Cucharones para Miniexcavadoras Cat®

Un accesorio para cada trabajo - Accesorios de implementos Cat®

Información general sobre Cucharones para Miniexcavadoras Cat®
Un accesorio para cada trabajo - Accesorios de implementos Cat®