Toma en estudio

Acoplamientos CW CW10 manual para miniexcavadoras de 4 toneladas

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Peso
132.3 lb
60 kg
Anchura total
15 pulg
382 mm
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 4 toneladas
Miniexcavadoras de 4 toneladas

Información general

Los acoplamientos CW facilitan los cambios de accesorio y permiten utilizar más una excavadora.

Especificaciones del producto para CW10 manual para miniexcavadoras de 4 toneladas

Peso 132.3 lb 60 kg
Anchura total 15 pulg 382 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 4 toneladas Miniexcavadoras de 4 toneladas
Altura total 12.6 pulg 320 mm
Carcasa estandarizada 19.3 pulg 490 mm
Diámetro de bulón 1.6 pulg 40 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón
Sistema hidráulico requerido No se necesita No se necesita

Compare CW10 manual para miniexcavadoras de 4 toneladas con otros productos considerados habitualmente.
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
Descripción general del Acoplamiento Cat® CW-05

Descripción general del Acoplamiento Cat® CW-05