Pinza en Concha - CTV20-2300

Clamshell Grapples Pinza en Concha CTV20-2300

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Capacidad
3 yd³
2300 l
Peso de funcionamiento
4652 lb
2110 kg
Cuchilla empernable incluida
No
No

Información general

Las Pinzas en Concha Cat® le ayudan a obtener una alta producción en aplicaciones de transferencia. Mueva más material con apertura y cierre rápidos para tiempos de ciclo cortos. La estructura para servicio pesado y el bajo mantenimiento de la herramienta la mantienen más tiempo en funcionamiento, lo que ayuda a ahorrar tiempo y dinero.

Especificaciones del producto para Pinza en Concha CTV20-2300

Capacidad 3 yd³ 2300 l
Peso de funcionamiento 4652 lb 2110 kg
Cuchilla empernable incluida No No
Peso mínimo recomendado de excavadora 20 ton (EE. UU.) 20 ton (EE. UU.)
Peso máximo recomendado de excavadora 35 ton (EE. UU.) 35 ton (EE. UU.)
Peso mínimo recomendado de manipuladora de materiales 30 ton (EE. UU.) 30 ton (EE. UU.)
Peso máximo recomendado de manipuladora de materiales 45 ton (EE. UU.) 45 ton (EE. UU.)

Compare Pinza en Concha CTV20-2300 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Pinza en Concha - CTV20-2300

Pinza en Concha - CTV20-2300